Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TX-210 |
TX-320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 21 | 200 | 80 | 328-9664 | 866 | |
127.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 315 | 125 | 488-5856 | 3120 |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Type standard | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | 1 piece | Features | Double-end chamfering makes it easy to insert into the hexagonal hole. Stable quality is provided by excellent heat treatment. Hands are not tainted by cationic electrodeposition coating for sizes of 8 mm or above. |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles