Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22062
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Overall length (L dimension)(mm) | 180 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 32 |
Trusco Code | 421-5834 | Mass(g) | 48.7 | Features | Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure allow long-life for screws avoiding damage to inner part of hexagonal head. Enhance your work efficiency with the high torque capability of this tool. |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles