Ruban antidérapant

Ruban antidérapant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • ST-05T
  • Ruban antidérapant
  • ST-06T
  • Ruban antidérapant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST-05T
ST-06T
ST-07T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Color Details Trusco Code

19.83 €

5 Disponible 6 jours À base de marronLight brown391-83781 Roll

19.83 €

5 Disponible 6 jours Type blancWhite391-83861 Roll

19.83 €

5 Disponible 6 jours À base de marronBrown391-83941 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 50 Length(m) 6
Thickness(mm) 1 Adhesiveness 6.6N/25mm Tensile Strength 137N/25mm
Mass(g) 135 Features An anti-slippage tape with a surface made of soft material. Suitable to be used for slip-prevention at any place where human skin touches or product damage should be prevented. Application For indoors. (for areas used when barefoot) For tool grip and cart cargo box non-slip.
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyvinyl Chloride (PVC) Adhesive Acrylic
1 Roll

Assistance technique