Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KM-30-BK
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.18 | Color Details | Black |
Adhesiveness | 12N/10mm | Trusco Code | 290-0556 | Mass(g) | 220 |
Specifications | Can cut by hand | Specification 2 | One-side Type | Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban étanche à l'air et à l'eau (type double face), le numéro d'article est le suivant: KM-30-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KM-30-BK.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles