• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ruban conducteur double face en feuille d'aluminium n° 791

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
791-15X20
791-25X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

35.98 €

1 6 jours 15430-66941141 Roll

59.99 €

1 5 jours 25430-67081901 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Length(m) 20
Thickness(mm) 0.13 Adhesiveness 14.71N/25mm Color Details Black
Features High conductivity and thermal conductivity can be obtained in both vertical (thickness direction) and surface direction by simple sticking. Product is made with highly flexible rolled copper foil. Application As an electromagnetic wave shield, and for static electricity removal and fixing ionizing brushes for OA devices. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Material Aluminum Foil Adhesive Agent Material Acrylic Conductive Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique