Ruban acrylique mono face pour étanchéité à l'air et à l'eau n° 418【1-30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
418-BK-50X20
418-TM-50X20
N418-50-20-0.2-BK-PACK
N418-50-20-0.2-CL-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Adhesiveness Color Details Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

12.36 €

4 Disponible 6 jours Noir25N/20mmBlack419-62952001 Roll

9.66 €

30 Disponible 11 jours Transparence25N/20mmTransparency419-63092001 Roll

110.74 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours Noir31.25/20mmBlack--1 Box (30 Rolls)

132.86 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours Transparence31.25/20mmTransparency--1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 50 Length(m) 20
Thickness(mm) 0.2 Base Material Polyethylene cloth Adhesive Agent Material Acrylic
Cutting Method Can cut by hand

Assistance technique