Scellant pour conduit ST【30 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST-1.0405-BK

Référence pièce
ST-1.0405-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

297.40 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 40
Length(m) 5 Thickness(mm) 1 Color Details Black
Adhesiveness 16.59N/10mm Trusco Code 325-1586 Mass(g) 7500
Features Duct seams can be reliably sealed by an easy operation. Dry hardening is not done, so there is no concern for decreased weight. Application High rise apartment air regulation piping installation. Joint seam sealing for air regulator duct with a spiral duct as the center. Specifications Cutting Requires Cutter
Heat Resistant Temperature(°C) 80 Base Materials Polyethylene Lamination/Cloth Adhesive Butyl Rubber-Based (self-bonding, no added sulfur)
1 Box (30 Rolls)

Assistance technique