Boîte de ruban mono face à base d'aluminium (brillant) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

501

Référence pièce
501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

34.25 €

1 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.09 Details Type Aluminum Tape
Color Details Silver Adhesiveness 9N/10mm Tensile Strength 35N/10mm
Trusco Code 322-6883 Mass(g) 650 Features Strong adhesive type aluminum foil tape.
Application For applications related to air conditioning, insulation, anti-corrosion, heated panels for underfloor heating, repairs. Specifications Cutting Requires Cutter Specification 2 Matte Type
Operating Temperature Range(°C) 0–150 Base Materials Soft Aluminum Foil Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique