Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.13 | Adhesiveness | 24.7N/25mm | Tensile Strength | 98.1N/20mm |
Color Details | Silver | Specifications | Can cut by hand | Operating Temperature Range(°C) | 10~80 |
Material (base) | Soft Aluminum Foil (0.08 mm) | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles