Ruban aluminium pour peinture【1-50 pièces par conditionnement】 (J3940)

Ruban aluminium pour peinture J3940
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: J3940

Marque: NITOMS

Prix: 12.04

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

JAN Code: -

Trusco Code: 391-4844

Individual Packaging (Shrink Packaging): -

Interior: -

Exterior: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J3940

Référence pièce
J3940
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
JAN Code Trusco Code Individual Packaging (Shrink Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

12.04 €

5 6 jours -391-4844---1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.1 Adhesiveness 14.7N/25mm
Color Details Silver Mass(g) 167 Specifications Can cut by hand
Material (base) Soft Aluminum Foil (0.05 mm) + Nitrocellulose Adhesive Acrylic

Assistance technique