Référence fabricant: J3270
Marque: NITOMS
Prix: 10.44 €
Délai de livraison: 5 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
J3270
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.1 | Adhesiveness | 5.8N/10mm |
Color Details | Black | JAN Code | 4904140792701 | Trusco Code | 391-4763 |
Mass(g) | 165 | Material (base) | Soft Aluminum Foil | Adhesive | Acrylic |
Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban en aluminium, mat, noir J3270, le numéro d'article est le suivant: J3270.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J3270.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles