Ruban double face AB (acrylique / butyl) étanche à l'air et à l'eau KZ-15

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J2230-PACK

Référence pièce
J2230-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

29.16 €

1 5 jours 1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.3 Adhesiveness 20.6(1 surface)/9.6(2 surface) N / 20 mm
Color Details Black JAN Code 4904140782306 Mass(g) 300
Specifications Can cut by hand Material (base) Cloth Adhesive Side A (Release Side): Acrylic, Side B: Rubber
Individual Packaging (Pillow Packaging) 1 Interior (decorative box) - Exterior 30
Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Assistance technique