Emballage étanche à l'air pour cadres (2x4)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G0090

Référence pièce
G0090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

22.49 €

2 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Width(mm) 30
Length(m) 5 Thickness(mm) 10 Adhesiveness 10N/25mm
Color Details Black Trusco Code 362-1227 Mass(g) 288
Features It includes EPDM rubber as a main component and is superior in heat resistance, weather resistance and durability Application For making the areas where the floor and walls meet airtight and watertight. Specifications Cutting Requires Cutter
Material (base) EPDM Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique