Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Length(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 5.8N/25mm | Color Details | Black | Features | Features outstanding weather resistance and water resistance. Optimally suitable for outdoor use. (Even when used outdoors, will last a long time and not go to pieces.) |
Application | Rain-proof gap tape for outdoors. | Specifications | Cutter is required for cutting, apparent density 10 kg/m3 | Material (base) | Special Foam Rubber (EPDM) |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Thickness(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles