Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AT-50 |
AT-75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Adhesiveness | Tensile Strength | Trusco Code | Mass (g) | Base Materials | Adhesive | Adhesive Strength (stainless steel plate, 180 degree peel) (N/20mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | - | 68N/20mm | 125-1236 | 720 | Soft Aluminum (#50) | Acrylic | 18.5 | 1 Roll | |
59.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 75 | 17.1N/10mm | 30N/10mm | 125-1244 | 1080 | Aluminum Foil | Synthetic Resin Type | - | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.1 | Details Type | Matte | Color Details | Silver |
Cutting Method | Cutter Required | Release-Paper | Available | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Adhesiveness
Tensile Strength
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles