Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
686X10X10 |
686X10X15 |
686X10X20 |
686X10X50 |
686X15X10 |
686X15X15 |
686X15X20 |
686X20X20 |
686X20X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 214-4867 | 34 | 1 Roll | |
4.93 € | 10 | 6 jours | 15 | 10 | 214-4875 | 51 | 1 Roll | ||
6.50 € | 10 | 6 jours | 20 | 10 | 214-4883 | 68 | 1 Roll | ||
16.26 € | 10 | 6 jours | 50 | 10 | 214-4891 | 170 | 1 Roll | ||
4.70 € | 10 | 6 jours | 10 | 15 | 377-7162 | 51 | 1 Roll | ||
7.24 € | 10 | 6 jours | 15 | 15 | 377-7171 | 76 | 1 Roll | ||
9.22 € | 10 | 6 jours | 20 | 15 | 377-7189 | 102 | 1 Roll | ||
4.48 € | 1 | 5 jours | 20 | 20 | 214-4841 | 136 | 1 Roll | ||
10.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | 20 | 214-4859 | 340 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Length(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Black | Adhesiveness | 4.1N/10mm | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Specific Gravity | 0.14 | Base Materials | Special Foam Rubber (EPDM) | Adhesive | Synthetic Resin Type |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width(mm)
Thickness(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles