Ruban étanche à l'air et à l'eau Hyperflash n° 6951【1-8 pièces par conditionnement】

Ruban étanche à l'air et à l'eau Hyperflash n° 6951

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N6951-75-5-1.3-PACK
N6951-200-5-1.3-PACK
NO.6951-45
NO.6951-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

107.10 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 75--1 Box (8 Rolls)

142.97 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 200--1 Box (4 Rolls)

37.05 €

4 Disponible 6 jours 45424-97395201 Roll

44.35 €

5 7 jours 75424-97478701 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Length(m) 5
Thickness(mm) 1.3 Color Details Black Tensile Strength 8N/25mm
Stretch 1100% Base Materials EPDM Rubber Sheet Adhesive Butyl Rubber-Based
Cutting Method Cutter Required Adhesive Strength (pine particleboard) [at 0°C](N/25mm) 10 Adhesive Strength (pine particleboard) [at 23°C](N/25mm) 13
Adhesive Strength (pine particleboard) [at 40°C](N/25mm) 6 Release-Paper Available Peel adhesion (stainless steel plate) 9N/25mm
100% Modulus (longitudinal direction)(N/25mm) 4 100% modulous after retaining for 5 minutes (Length direction)(N/25mm) 1.3 Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 0°C] 32N/25mm
Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 23°C] 9N/25mm Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 40°C] 6N/25mm Adhesive Strength (moisture-permeable and waterproof sheet) [at 0°C] 22N/25mm
Adhesive Strength (moisture-permeable and waterproof sheet) [at 23°C] 12N/25mm Adhesive Strength (moisture-permeable and waterproof sheet) [at 40°C] 6N/25mm

Assistance technique