Film de protection de surface pour plaque métallique SPV-M-6030【1-28 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M-6030
M-6030-50
M-6030-50-100-0.06-LB-PACK
M-6030-100
M-6030-100-100-0.06-LB-PACK
M-6030-1020-100-0.06-CL-PACK
M-6030-1020-100-0.06-LB-PACK
M-6030-1250-100-0.06-CL-PACK
M-6030-1250-100-0.06-HCL-BU-PACK
M-6030-150-100-0.06-HCL-BU-PACK
M-6030-200
M-6030-200-100-0.06-LB-PACK
M-6030-300
M-6030-300-100-0.06-LB-PACK
M-6030-500
M-6030-500-100-0.06-LB-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Width
(mm)
Color Details Adhesiveness Tensile Strength JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Stretch Base Materials Adhesive Amount Of Content

202.68 €

5 jours Blue Type1020Light blue1.3N/10mm-4953871100057361-58398300-Polyethylene (PE)Acrylic1 Roll

16.03 €

5 jours Blue Type50Light blue1.3N/10mm-4953871102716432-1391400-Polyethylene (PE)Acrylic1 Roll

177.33 €

28 pièces par conditionnement

Devis Blue Type50Light blue2.5N/20mm30N/20mm---300%Polyethylene based filmAcrylic1 Box (28 Rolls)

31.86 €

5 jours Blue Type100Light blue1.3N/10mm-4953871102723432-1367810-Polyethylene (PE)Acrylic1 Roll

177.33 €

14 pièces par conditionnement

7 jours Blue Type100Light blue2.5N/20mm30N/20mm---300%Polyethylene based filmAcrylic1 Box (14 Rolls)

226.67 €

2 pièces par conditionnement

4 jours Transparency1020Transparent color2.5N/20mm30N/20mm---300%Polyethylene based filmAcrylic1 Box (2 Rolls)

226.67 €

2 pièces par conditionnement

Devis Blue Type1020Light blue2.5N/20mm30N/20mm---300%Polyethylene based filmAcrylic1 Box (2 Rolls)

253.33 €

2 pièces par conditionnement

7 jours Transparency1250Transparent color2.5N/20mm30N/20mm---300%Polyethylene based filmAcrylic1 Box (2 Rolls)

253.33 €

2 pièces par conditionnement

4 jours Blue Type1250Translucent Blue2.5N/20mm30N/20mm---300%Polyethylene based filmAcrylic1 Box (2 Rolls)

242.67 €

14 pièces par conditionnement

7 jours Blue Type150Translucent Blue2.5N/20mm30N/20mm---300%Polyethylene based filmAcrylic1 Box (14 Rolls)

63.32 €

5 jours Blue Type200Light blue1.3N/10mm-4953871102730432-13751630-Polyethylene (PE)Acrylic1 Roll

161.78 €

7 pièces par conditionnement

7 jours Blue Type200Light blue2.5N/20mm30N/20mm---300%Polyethylene based filmAcrylic1 Box (7 Rolls)

58.34 €

4 jours Blue Type300Light blue1.3N/10mm-4953871102747432-13832440-Polyethylene (PE)Acrylic1 Roll

242.67 €

7 pièces par conditionnement

7 jours Blue Type300Light blue2.5N/20mm30N/20mm---300%Polyethylene based filmAcrylic1 Box (7 Rolls)

91.38 €

4 jours Blue Type500Light blue1.3N/10mm-4953871102754432-14054100-Polyethylene (PE)Acrylic1 Roll

213.33 €

4 pièces par conditionnement

7 jours Blue Type500Light blue2.5N/20mm30N/20mm---300%Polyethylene based filmAcrylic1 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Length(m) 100 Thickness(mm) 0.06

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique