Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N730X01 |
N730X04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Type | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | Base Materials | Adhesive | Cutting Method | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 25 | 4901860134859 | 471-1441 | - | - | - | - | Can cut by hand | 1 Roll | |
6.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Ruban adhésif | 50 | - | 287-6612 | 200 | A very clean type with little glue residue and contamination. | Polyethylene cloth | Acrylic | - | 1 Roll |
Loading...
Color | Vert | Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Green | Adhesiveness | 2.5N/10mm | Tensile Strength | 64.7N/10mm |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Product Type
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles