Référence fabricant: 6201-19-50-PACK
Marque: HITACHI MAXELL
Prix: 430.14 €
Délai de livraison: 8 jours
Amount Of Content: 1 Box (100 Rolls)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6201-19-50-PACK
Référence pièce
|
---|
6201-19-50-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
430.14 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 1 Box (100 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type bleu | Width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.07 | Details Type | Banding Tape, Packaging Type |
Color Details | Blue | Adhesiveness | 4.3 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 63N/10mm |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Polyester | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Box (100 Rolls) |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban film n° 6201, le numéro d'article est le suivant: 6201-19-50-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6201-19-50-PACK.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles