Ruban aluminium résistant à la chaleur n° 8063 (non brillant)【1-24 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8063-25-20-PACK
806320-20-25X20
806320-20-50X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

453.47 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 25Aluminum Tape in Packs--1 Box (24 Rolls)

35.48 €

1 Disponible 5 jours 25Aluminum Tape351-91121601 Roll

70.96 €

1 Disponible 5 jours 50Aluminum Tape351-91213201 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Length(m) 20
Thickness(mm) 0.1 Color Details Silver Adhesiveness 5.89 N/10 mm (against Stainless Steel)
Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -30~300 Base Materials Aluminum Foil
Adhesive Silicone-base

Assistance technique