Ruban en butyl, super (mono face) n° 4420 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

442000-20-75X20

Référence pièce
442000-20-75X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

27.40 €

5 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Multicolore Width(mm) 75
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.75 Details Type Airtight waterproof tape
Color Details Black/White Adhesiveness 7.8 N/10 mm (against Stainless Steel) Trusco Code 351-8914
Mass(g) 1080 Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyester non-woven fabric
Adhesive Butyl Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique