Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
929000-20-50X20 |
9290-50-20-PACK |
9290-75-20-PACK |
9290-100-20-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02 € | 5 | 6 jours | 50 | Airtight waterproof tape | 351-9198 | 816 | 1 Roll | |||
143.88 € | 16 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 50 | Air Tight Water-Proof Tape, Pack Type | - | - | 1 Box (16 Rolls) | |
174.02 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 75 | Air Tight Water-Proof Tape, Pack Type | - | - | 1 Box (12 Rolls) | |
154.68 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 100 | Air Tight Water-Proof Tape, Pack Type | - | - | 1 Box (8 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Jaunes | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.5 | Color Details | Cardboard Color | Adhesiveness | 7.8 N/10 mm (against Stainless Steel) |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Polyethylene Net + Aluminum Foil | Adhesive | Butyl Rubber-Based |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Details Type
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles