Outil de découpe pour adhésif (2 pouces et 3 pouces, double usage) pour adhésifs textiles OPP et adhésif Kraft

Outil de découpe pour adhésif (2 pouces et 3 pouces, double usage) pour adhésifs textiles OPP et adhésif Kraft
  • Remise sur volume
[Features]
· The cutter part is safe as it has a safety cover function.
· Includes a belt hook that is convenient for carrying the product.
· Can be used for OPP, cloth tape and craft tape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TC-2350

Référence pièce
TC-2350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

4.11 €

10 Disponible 7 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fixation Color Jaunes Width(mm) 67
Depth(mm) 167 Height(mm) 100 Trusco Code 232-7236
Mass(g) 110 Maximum Tape Width(mm) 50 Maximum Data, Outer Diameter(mm) 123
Features The cutter part is safe with a safety cover function. It comes with a belt hook that is convenient for carrying. Specifications For 2, 3 Inch (50, 76 mm) Paper Tubes Specification 2 Main body dimensions (Width x Depth x Height): 67×167×100 mm
Applicable Tape OPP/Cloth Tape/Craft Tape Material Main Body: Recycled ABS Resin, Cutter Blade: Stainless Steel (SUS430) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique