Ruban adhésif en feuille d'aluminium Super (brillant)

Ruban adhésif en feuille d'aluminium Super (brillant)
[Features]
· Strong adhesive type aluminum foil tape.
· No release paper means no waste production.
· Can easily be cut by hand and readily tracks curved surfaces so the finish is very clean.
[Applications]
· For applications related to air conditioning, insulation, anti-corrosion, heated panels for underfloor heating, repairs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRAT50-1

Référence pièce
TRAT50-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

29.89 €

1 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Adhesiveness 7.2N/10mm
Tensile Strength 51N/10mm Color Details Silver Trusco Code 356-5637
Mass(g) 500 Features Strong adhesive type aluminum foil tape. Application For applications related to air conditioning, insulation, anti-corrosion, heated panels for underfloor heating, repairs.
Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) 0–120 Material/base Aluminum Foil Polyethylene (PE)
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif en feuille d'aluminium Super (brillant), le numéro d'article est le suivant: TRAT50-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRAT50-1.

Assistance technique