Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TKNS-25-O |
TKNS-100-Y |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Color Details | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.20 € | 3 | Disponible | 9 jours | 25 | Orange | 256-4262 | 200 | 1 Roll | |
80.56 € | 3 | Disponible | 9 jours | 100 | Yellow | 256-4335 | 500 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Jaunes | Length(m) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.85 | Adhesiveness | 15N/25mm | Tensile Strength | 740N/25mm |
Features | Fluorescent colors can be distinguished easily and they stand out even in dimly-lit areas and from a distance. They are most suitable for security and safety while walking. | Application | For outdoors (for areas used while shod) | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Material/base | Resin treated cloth | Adhesive | Acrylic | abrasive grain | Aluminum oxide |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles