Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
60943-BK |
60943-BK-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Trusco Code | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.94 € | 2 | Disponible | 7 jours | 18 | 399-1458 | 780 | 1 Roll | |
29.75 € | 54 | Disponible | 9 jours | 6 | 418-4807 | 290 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Noir | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.7 | Color Details | Black | Adhesiveness | 6N/10mm |
Tensile Strength | 38.4N/10mm | Features | High adhesive strength that can be applied to uneven surfaces. | Application | For both indoor and outdoor use. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Polyvinyl chloride (lead not used) | Adhesive | Acrylic |
Abrasive grain | Mineral Particles | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles