Disque de surface

Disque de surface

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SAFO10016-C, SAFO10016-F, SAFO10016-M
  • Disque de surface
  • SAFO10016-H-C, SAFO10016-H-M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAFO10016-C
SAFO10016-F
SAFO10016-H-C
SAFO10016-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

6.54 €

10 Disponible 6 jours 80-406-720720

6.49 €

10 Disponible 6 jours 240-406-721515

7.19 €

10 Disponible 6 jours 80Hard type406-722325

6.54 €

10 Disponible 6 jours 120-406-724019

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Papier à poncer Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 16
Abrasive grain Grain abrasif A Max. Rotational Speed(rpm) 13600 Number Contained In A Packet(sheet) 10
Features The non-woven fabric flexibly bends and prevents excessive cutting. Three dedicated pads are included and can be used according to the usage. Application Paint peeling. Rust removal. Shading off of scratches. Deburring. Surface polishing. Maximum operating rotation speed 71m/s(4300m/min)
Accessory Three dedicated pads included, one each in the following sizes: 94 mm, 75 mm and 30 mm

Assistance technique