Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GP100DX-40 |
GP100DX-60 |
GP100DX-80 |
GP100DX-100 |
GP100DX-120 |
GP100DX-150 |
GP100DX-180 |
GP100DX-240 |
GP100DX-320 |
GP100DX-400 |
GP100DXZ-40 |
GP100DXZ-60 |
GP100DXZ-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Particle Size (#) | Details Type | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.19 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 40 | For General Metals (Alundum) | 80 | 172-9179 | 350 g/box | |
45.91 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 60 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9187 | 320 g/box | |
45.74 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 80 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9195 | 300 g/box | |
45.64 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 100 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9209 | 290 g/box | |
45.38 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 120 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9217 | 260 g/box | |
45.42 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 150 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9225 | 265 g/box | |
45.46 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 180 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9233 | 270 g/box | |
45.46 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 240 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9241 | 270 g/box | |
45.38 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier général[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 320 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9250 | 260 g/box | |
45.28 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 400 | For General Metals (Alundum) | 90 | 172-9268 | 250 g/box | |
46.27 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Acier allié[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 40 | For heavy polishing (Zirconia) | 72 | 172-9276 | 360 g/box | |
46.00 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Acier allié[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 60 | For heavy polishing (Zirconia) | 80 | 172-9284 | 330 g/box | |
45.86 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Acier allié[○] / Fonte[○] / Matériau en cuivre[○] / Aluminium[○] | 80 | For heavy polishing (Zirconia) | 90 | 172-9292 | 315 g/box |
Loading...
Type | Disque multilames | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Blade length(mm) | 16.5 | Pcs./Box. | 5 (sheet) |
Features | Not only does it have almost the same performance as GP Top®, it uses special plates, allowing it to be used for about 18% longer than GP Top® (capable of grinding up to 75 mm O.D.). It is a professional abrasive that's hand-planted one by one. | Application | Metal polishing, removing welding beads, polishing automobiles, hulls and tanks, various types of deburring, and polishing other stainless steel, steel, and nonferrous metals. | Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) |
Tool Used | Disc grinder. | Accessory | With adapter for 15 mm hole (5 pcs per box) |
Configurer
Propriétés de base
work material
Particle Size(#)
Details Type
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles