"GP Top 25" (alundum)【5 pièces par conditionnement】

"GP Top 25" (alundum)
  • Remise sur volume
[Features]
· Long service life type.
· For ordinary metals. All-round type that features an abundant grain size variation to handle rough finishing polishing. Prevents polishing burn, a difficult aspect for elastic grindstone, to deliver high grinding capacity and service life that is 7 to 8 times that of flexible grinding wheels. Cushioning properties keeps impact on ground objects soft when compared with grindstones.
· Features significant autogenous action and little clogging.
· There is hardly any strain on the workpieces due to heat or burning due to the air cooling effect.
· A professional polishing agent, hand planted one by one.
[Applications]
· Metal polishing, removing welding beads, polishing automobiles, hulls and tanks, various types of deburring, and polishing other stainless steel, steel, and nonferrous metals.
· Tool used: disc grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GP10025-40
GP10025-60
GP10025-80
GP10025-100
GP10025-120
GP10025-150
GP10025-180
GP10025-240
GP10025-320
GP10025-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Blade length
(mm)
Trusco Code Mass

62.62 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4020114-9695375 g/box

62.53 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6025114-9709365 g/box

62.31 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8025114-9717340 g/box

62.17 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10025114-9725325 g/box

62.17 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12025114-9733325 g/box

62.17 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 15025114-9741325 g/box

62.17 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18025114-9750325 g/box

62.17 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 24025114-9768325 g/box

61.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 32025114-9776300 g/box

61.72 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 40025114-9784275 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 Max. Rotational Speed(rpm) 13600 Number of blades(sheet) 90
Pcs./Box. 5 (sheet) Features Long service life type. For ordinary metals. All-round type that features an abundant grain size variation to handle rough finishing polishing. Prevents polishing burn, a difficult aspect for elastic grindstone, to deliver high grinding capacity and service life that is 7 to 8 times that of flexible grinding wheels. Cushioning properties keeps impact on ground objects soft when compared with grindstones. Features significant autogenous action and little clogging. There is hardly any strain on the workpieces due to heat or burning due to the air cooling effect. A professional polishing agent, hand planted one by one. Application Metal polishing, removing welding beads, polishing automobiles, hulls and tanks, various types of deburring, and polishing other stainless steel, steel, and nonferrous metals.
Maximum operating rotation speed 71.2m/s(4270m/min) Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Assistance technique