Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GP100ALZ-40 |
GP100ALZ-60 |
GP100ALZ-80 |
GP100ALZ-100 |
GP100ALZ-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.38 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 72 | 114-9032 | 890 g/box | |
67.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 80 | 114-9041 | 830 g/box | |
67.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | 80 | 114-9059 | 780 g/box | |
67.13 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 100 | 80 | 215-8001 | 750 g/box | |
67.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 120 | 80 | 215-8019 | 740 g/box |
Loading...
Type | Disque multilames | work material | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Zirconia | Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 |
Blade length(mm) | 19.5 | Pcs./Box. | 10 (sheet) | Features | Designed with special shape to prevent clogging. Comfortable to use with little unwanted noise. Can be fixed with a single action (screw type). (Disc grinder only) |
Application | Heavy duty polishing, metal polishing by disc grinder. Weld bead removing. Excellent for metal polishing of high-hardness material as stainless and others hard-to-cut materials. | Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles