Disque à trois côtés GP【5 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Disque à trois côtés GP
  • Remise sur volume
[Features]
· Allows a wide range of applications from simple grinding operations to advanced grinding and polishing operations. The polishing cloth is folded into a V-shape and bonded to the pad, making polishing work possible in three locations: top, bottom, and side. Cushioning properties are inferior to those of GP multi-discs, but the fit to uneven surfaces is perfect without the risk of sanding in too deep. Can be used right down to the base, making it highly economical.
· A professional polishing agent, hand planted and crimped one by one.
[Applications]
· For polishing metal tanks and various forms of deburring.
· Ideal for various types of groove polishing.
· For polishing various types of metal.
· Tool used: disc grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GP1003F-100
GP1003F-120
GP1003F-150
GP1003F-180
GP1003F-240
GP1003F-320
GP1003F-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Trusco Code Mass

70.07 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 100114-9237530 g/box

69.79 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 120114-9245500 g/box

69.79 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 150114-9253500 g/box

69.67 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 180114-9261485 g/box

69.67 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 240156-9422485 g/box

69.58 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 320156-9431475 g/box

69.44 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 400156-9449460 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Details Type Alundum Max. Rotational Speed(rpm) 13600
Blade length(mm) 20 Number of blades(sheet) 3×18 Pcs./Box. 5 (sheet)
Features Can be used for a wide range of uses from simple grinding operations to advanced grinding and polishing operations. The polishing cloth is folded into a V-shape and bonded to the pad, making polishing work possible at three places; the upper part, lower part, and side. GP multi-discs have only moderate cushioning properties but fit perfectly to uneven surfaces without the risk of sanding in too deep. Can also be used up to the base of the pad, making them very economical. These professional abrasives are individually placed and caulked. Application For polishing metal tanks and various forms of deburring. Ideal for polishing various grooves. For polishing various types of metal. Maximum operating rotation speed 71.2m/s(4270m/min)

Assistance technique