Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TFD-125-320 |
TFD-125-600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Color | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 320 | Brown | 258-4107 | |
4.21 € | 2 pièces par conditionnement | 5 paquets | 6 jours | 600 | Blue-green | 258-4115 |
Loading...
Type | Disque en tissu non tissé | work material | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium / Plastique | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 4000 | The Number of each bag(sheet) | 2 | Mass | 20 g/Bag |
Features | It is made from non-woven nylon fibers and alundum abrasive grains, thereby ensuring gentle grinding work, suitable for finished products. Can be used by attaching to the pad with Velcro. | Application | For removing light rust from metallic products and for glossing. For removing fluff from woodwork products. | Maximum operating rotation speed | 26.2m/s(1572m/min) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Particle Size(#)
Color
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles