• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Disque en papier【10 pièces par conditionnement】

Disque en papier

[Features]
· A disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board.
· Uses silicon carbide abrasive grain.
· Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Pneumatic/electric dual use)
· Use at a peripheral speed of 4,300 m/min.
[Applications]
· For removing welding beads: #14 - #24.
· Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60.
· Metal deburring: #40 - #80.
· For polishing stone materials (medium finish): #80 - #120.
· Rough removal of paint: #80 - #120.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG4-14
TG4-16
TG4-20
TG4-24
TG4-30
TG4-36
TG4-40
TG4-50
TG4-60
TG4-80
TG4-100
TG4-120
TG5-14
TG5-16
TG5-20
TG5-24
TG5-30
TG5-36
TG5-40
TG5-50
TG5-60
TG5-80
TG5-100
TG5-120
TG6-14
TG6-16
TG6-20
TG6-24
TG6-30
TG6-36
TG6-40
TG6-50
TG6-60
TG6-80
TG6-100
TG6-120
TG7-14
TG7-16
TG7-20
TG7-24
TG7-30
TG7-36
TG7-40
TG7-50
TG7-60
TG7-80
TG7-100
TG7-120
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Details Type Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass Features Application Maximum operating rotation speed Compatible Model

16.68 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10015.914Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6931330 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

16.15 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10015.916Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6940300 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

15.17 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10015.920Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6958240 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

14.56 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10015.924Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6966230 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

14.35 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10015.930Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6974200 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

13.62 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10015.936Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6982180 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

13.48 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10015.940Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6991160 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

13.11 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10015.950Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-7008150 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

12.67 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10015.960Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-7016140 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

12.15 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10015.980Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-7024130 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

12.15 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10015.9100Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-7032130 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

12.35 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 10015.9120Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-7041120 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

21.46 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12515.914Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7059530 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGSN-125B

20.28 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12515.916Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7067490 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGSN-125B

19.18 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12515.920Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7075430 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGSN-125B

18.32 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12515.924Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7083380 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGSN-125B

17.33 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12515.930Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7091290 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGSN-125B

17.26 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12515.936Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7105280 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGSN-125B

16.43 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12515.940Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7113260 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGSN-125B

15.48 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12515.950Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7121230 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGSN-125B

15.26 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12515.960Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7130220 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGSN-125B

14.82 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12515.980Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7148200 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGSN-125B

14.75 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12515.9100Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7156190 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGSN-125B

14.68 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 12515.9120Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7164180 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGSN-125B

26.22 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 15022.2146 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7229740 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Mitachi MG-150X

25.44 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 15022.2166 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7237680 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Mitachi MG-150X

23.07 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 15022.2206 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7245600 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Mitachi MG-150X

21.84 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 15022.2246 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7253520 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Mitachi MG-150X

21.23 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 15022.2306 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7261430 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Mitachi MG-150X

20.96 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 15022.2366 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7270390 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Mitachi MG-150X

19.40 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 15022.2406 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7288360 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Mitachi MG-150X

18.88 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 15022.2506 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7296330 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Mitachi MG-150X

18.14 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 15022.2606 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7300310 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Mitachi MG-150X

17.70 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 15022.2806 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7318290 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Mitachi MG-150X

17.64 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 15022.21006 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7326280 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Mitachi MG-150X

17.50 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 15022.21206 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7334260 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Mitachi MG-150X

33.14 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 18022.2147 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-73421090 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

30.94 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 18022.2167 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7351990 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

29.23 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 18022.2207 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7369870 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

27.56 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 18022.2247 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7377760 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

25.80 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 18022.2307 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7385600 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

24.76 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 18022.2367 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7393580 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

24.42 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 18022.2407 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7407530 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

23.74 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 18022.2507 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7415510 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

22.80 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 18022.2607 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7423460 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

22.30 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 18022.2807 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7431430 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

22.23 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 18022.21007 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7440420 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

22.03 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 18022.21207 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7458390 g/boxA disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min.Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120.71m/s(4300m/min)Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sander paper work material general steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum / Stone Material / Plastic Pcs./Box. 10 (sheet)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique