• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

"Disque en feutre β" (pour l'essuyage)【5 pièces par conditionnement】

"Disque en feutre β" (pour l'essuyage)

[Features]
· Apply a grease/oil abrasive to felt for mirror finish. It can be used for wiping without applying an abrasive.
[Applications]
· For glazing, wiping, and finishing mirror finish polishing.
· Tool used: disc grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TFDB-100

Référence pièce
TFDB-100
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass Features Application Maximum operating rotation speed Accessory

43.47 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 325 g/boxApply a grease/oil abrasive to felt for mirror finish. It can be used for wiping without applying an abrasive.For glazing, wiping, and finishing mirror finish polishing.62.8m/s(3768m/min)With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Felt Disc Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 16
Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Pcs./Box. 5 (pcs.)
Trusco Code 402-6721

Vous vous trouvez sur la page de "Disque en feutre β" (pour l'essuyage), le numéro d'article est le suivant: TFDB-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFDB-100.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique