Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TTP-80-5P |
TTP-1000-5P |
TTP-100-5P |
TTP-120-5P |
TTP-150-5P |
TTP-180-5P |
TTP-320-5P |
TTP-600-5P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.72 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 4989999219876 | 433-9533 | 150 g/bag | |
5.14 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 1000 | 4989999219746 | 433-9401 | 100 g/Bag | |
4.39 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 100 | 4989999219753 | 433-9410 | 150 g/bag | |
4.12 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 120 | 4989999219777 | 433-9436 | 150 g/bag | |
5.27 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 150 | 4989999219791 | 433-9452 | 150 g/bag | |
3.73 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 180 | 4989999219807 | 433-9461 | 100 g/Bag | |
4.88 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 320 | 4989999219838 | 433-9495 | 100 g/Bag | |
3.90 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 600 | 4989999219852 | 433-9517 | 100 g/Bag |
Loading...
Sheet Type | Papier étanche à l'eau | Usage | Polissage à la main | Abrasive material | Carbure de silicium |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | Number Contained In A Packet(sheet) | 5 |
Features | High-durability Cwt paper impregnated with oil. Boasts a wide range of uses, from heavy work to finishing. Uniformly coated with silicon carbide grains, so high finish surface precisions can be achieved. Convenient small package. | Application | Finish polishing of molds, polishing of metal prototypes. Polish-coating. Woodworking and glass work. Automobile repairs. Base polishing of metallic steel materials, rust removal. | Material (abrasive grain) | Silicon carbide (C) |
Material (base) | Paper (Cwt) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Particle Size(#)
JAN code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles