Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
48803 |
48805 |
48806 |
48813 |
48815 |
48816 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.71 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 | 120 | 18000 | 297-4681 | 19.5 g/bag | ||
41.69 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 | 240 | 18000 | 297-4690 | 17.2 g/bag | ||
41.71 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 | 400 | 18000 | 297-4703 | 19.2 g/bag | ||
43.92 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 120 | 15000 | 297-4711 | 25.2 g/Bag | ||
43.92 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 240 | 15000 | 297-4720 | 23.6 g/Bag | ||
43.93 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 400 | 15000 | 297-4738 | 27.0 g/Bag |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Width(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Color | Gray | Shaft length(mm) | 35 |
The Number of each bag(Piece) | 3 | Application | For light deburring work on metal products. Removing rust and file scratches and shading work. For polishing stainless steel, copper, brass, and aluminum. | Features | Sander with strong polyester fiber. Has excellent flexibility and can softly polish surface without scraping plane/curved surface. Has many pores and almost no clogging. Reduces heat generation on surfaces being treated. Holds abrasive grain with powerful fiber and has excellent durability. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles