"Buffle en feutre" (diamètre de l'arbre : 3mm)【10 pièces par conditionnement】

"Buffle en feutre" (diamètre de l'arbre : 3mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· Durability is significantly enhanced by the compression and high density of the high-quality wool (100%).
· Uniformly crimped wool greatly increases the permeability of the abrasive, achieving stable finishing.
[Applications]
· Various metals / non-ferrous metals / precious metals / ceramic / glass and other materials can be finished.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53313
53314
53315
53316
53317
53318
53320
53351
53352
53353
53354
53357
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Type Max. Rotational Speed
(rpm)
Shaft length
(mm)
Trusco Code Mass

40.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 415Cylindrical, hard3000035297-485130.8 g/Bag

39.99 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 515Cylindrical, hard3000035297-486031.2 g/Bag

42.97 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 615Cylindrical, hard3000035297-487831.9 g/Bag

43.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 816Cylindrical, hard3000034297-488630.6 g/Bag

45.60 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1020Cylindrical, hard3000030297-489435.3 g/Bag

53.41 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1220Cylindrical, hard3000035297-490840.2 g/bag

65.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1520Cylindrical, hard3000035297-492450.2 g/bag

45.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 613Shell shape/hard3000035297-494127.6 g/Bag

46.86 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 813Shell shape/hard3000037297-495931.4 g/Bag

56.85 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1020Shell shape/hard3000028297-496730.5 g/Bag

53.39 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 1320Shell shape/hard3000028297-497537.2 g/Bag

63.79 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 225Wheel / Hard2000040297-498342.8 g/bag

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Fût Material Chamois
Shaft Diameter(mm) 3 The Number of each bag(Piece) 10 Application Various metals / non-ferrous metals / precious metals / ceramic / glass and other materials can be finished.
Features Durability is significantly enhanced by the compression and high density of high-quality wool (100%). Homogeneous hair reduction greatly increases the permeability of the abrasive, achieving stable finishing.

Assistance technique