Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CP43-40 |
CP43-60 |
CP43-80 |
CP43-100 |
CP43-120 |
CP43-150 |
CP43-180 |
CP43-240 |
CP43-320 |
CP43-400 |
CP64-40 |
CP64-60 |
CP64-80 |
CP64-100 |
CP64-120 |
CP64-150 |
CP64-180 |
CP64-240 |
CP64-320 |
CP64-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Details Type | Number of blades (sheet) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.15 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 30 | 40 | Outer Diameter 40mm | Approx. 35 | 5000 | 117-8113 | 270/box | |
68.19 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 30 | 60 | Outer Diameter 40mm | Approximately 56 | 5000 | 117-8121 | 270/box | |
68.19 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 30 | 80 | Outer Diameter 40mm | Approximately 60 | 5000 | 117-8156 | 270/box | |
68.10 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 40 | 30 | 100 | Outer Diameter 40mm | Approximately 65 | 5000 | 117-8164 | 270/box | |
68.19 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 30 | 120 | Outer Diameter 40mm | Approx. 70 | 5000 | 117-8172 | 270/box | |
68.24 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 30 | 150 | Outer Diameter 40mm | Approx. 70 | 5000 | 117-8199 | 270/box | |
68.24 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 30 | 180 | Outer Diameter 40mm | Approximately 75 | 5000 | 117-8202 | 270/box | |
68.15 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 30 | 240 | Outer Diameter 40mm | Approximately 95 | 5000 | 117-8211 | 270/box | |
68.10 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 30 | 320 | Outer Diameter 40mm | Approximately 100 | 5000 | 117-8229 | 270/box | |
68.10 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 30 | 400 | Outer Diameter 40mm | Approximately 100 | 5000 | 118-1297 | 270/box | |
114.83 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 40 | 40 | Outer Diameter 60mm | Approx. 55 | 3000 | 118-1301 | 520/box | |
114.55 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 40 | 60 | Outer Diameter 60mm | Approx. 85 | 3000 | 118-1319 | 520/box | |
114.43 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 40 | 80 | Outer Diameter 60mm | Approximately 95 | 3000 | 118-1327 | 520/box | |
114.60 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 40 | 100 | Outer Diameter 60mm | Approximately 105 | 3000 | 118-1335 | 520/box | |
114.78 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 40 | 120 | Outer Diameter 60mm | Approximately 115 | 3000 | 118-1343 | 520/box | |
114.83 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 40 | 150 | Outer Diameter 60mm | Approximately 115 | 3000 | 118-1351 | 520/box | |
114.83 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 40 | 180 | Outer Diameter 60mm | Approximately 120 | 3000 | 118-1360 | 520/box | |
114.50 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 40 | 240 | Outer Diameter 60mm | Approximately 155 | 3000 | 118-1378 | 520/box | |
114.46 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 40 | 320 | Outer Diameter 60mm | Approx. 160 | 3000 | 118-1386 | 520/box | |
114.46 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 40 | 400 | Outer Diameter 60mm | Approx. 165 | 3000 | 118-1394 | 520/box |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Pcs./Box.(piece) | 5 | Shaft length(mm) | 40 | Features | For general metals. As the polishing cloth is implanted in a way that covers the base, it is possible to simultaneously polish the bottom and the side. It has improved versatility and efficiency in grinding while maintaining the characteristics of the flap wheel with shaft. It allows uniform polishing up to the end without causing clogging. It uses autogenous action, allowing the grinding surface in polishing to be constantly new. The polished material does not get burnt or distorted due to the air cooling effect. |
Tool Used | Straight grinder. (air + electric) |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Details Type
Number of blades(sheet)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles