Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSW-2525 |
TSW-5025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.88 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 25 | 10000 | 328-7360 | 150/box | |
54.29 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | 8000 | 328-7378 | 225/box |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Material | Sisal |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 25 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Type | - |
Pcs./Box.(piece) | 5 | Shaft length(mm) | 40 | Features | Sisal (hemp + cotton) buff enabling beautiful polishing with a sharp tip. Used for intermediate polishing or base polishing for steel, stainless steel, aluminum, etc. with oil and fat abrasive. Ideal for paper polishing before mirror finish. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles