Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TBD-250 |
TBD-350 |
TBD-351 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.35 € | 1 | 6 jours | 250 | 32 | 6 | 328-7424 | 371.05g | ||
29.21 € | 1 | 6 jours | 350 | 36 | 6 | 328-7432 | 578.05g | ||
45.85 € | 1 | 6 jours | 350 | 42 | 5 | 328-7441 | 603.80g |
Loading...
Type | Autres produits associés | Single Product Set Product | Unité | Features | One side is rough, while the underside is sandpaper, so it is best for work necessitating cutting force as the sandpaper itself is quite thick. |
---|---|---|---|---|---|
Application | File for processing gypsum board, slate, brick, lightweight concrete, wood, and resin. | Material | Carbon Steel for General Structure |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width(mm)
Thickness(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles