Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TK-1 |
TK-2 |
TK-3 |
TK-4 |
TK-5-Y |
TK-6-Y |
TK-7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Shape | Trusco Code | Mass | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.05 € | 1 | 6 jours | 215 | Flat (width) 10.0 × (thickness) 0.7 | 352-0935 | 49.0g | SK120 | ||
42.89 € | 1 | 6 jours | 200 | Flat (width) 8.2 × (thickness) 0.6 | 352-0927 | 31.0g | SK120 | ||
35.39 € | 1 | 6 jours | 185 | Flat (width) 6.2 × (thickness) 0.6 | 352-0919 | 19.0g | SK120 | ||
29.29 € | 1 | 6 jours | 170 | Flat (width) 3.2 × (thickness) 0.6 | 352-0901 | 8.0g | SK120 | ||
23.70 € | 1 | 6 jours | 150 | Ultra-Fine Flat (Width) 2.5 x (Thickness) 0.5 | 430-6961 | 2.7g | SK-2 | ||
26.03 € | 1 | 6 jours | 170 | Fine Taper (Width) 4.0 x (Thickness) 0.5 | 430-6970 | 7.4g | SK-2 | ||
19.53 € | 1 | 6 jours | 175 | Round (Φ) 1.0 | 430-6988 | 1.0g | Piano Wire Material (Steel Wire) |
Loading...
Type | Lime d'électrodéposition diamantée | Product Type | Type conique | Particle Size(#) | 270 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Unité | Blade Length(mm) | 40 | Features | Even greater accuracy of the tip portion necessary for finishing, modification, and corner rounding of various molds. Optimum particle size for precision metal mold finishing has been made available. The metal base has elasticity to fit the work material. |
Application | Finishing of various molds, modification, corner rounding, and grinding of various blades. Rib groove processing of plastic molds. Small diameter holes, chamfering, etc. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Shape
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles