Clé à œil double face Asahi Metal Industry (LEF1921)

Clé à œil double face Asahi Metal Industry LEF1921
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: LEF1921

Marque: ASAHI METAL INDUSTRY

Prix: 31.81

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Overall Length: 314 mm

Width across flat dimension: 19×21 mm

Trusco Code: 288-2302

Mass: 245 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEF1921

Référence pièce
LEF1921
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

31.81 €

1 Disponible 9 jours 31419×21288-2302245

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45 Single Product/Set Classification Unité

Vous vous trouvez sur la page de Clé à œil double face Asahi Metal Industry, le numéro d'article est le suivant: LEF1921.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEF1921.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEF1214
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

19.37 €

1 Disponible 9 jours 22012×14288-227280

Assistance technique