• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petite clé à deux têtes

Petite clé à deux têtes
  • Remise sur volume

[Features]
· A single tool can be used for tightening work on 2 sizes of bolt nuts.
· Capable of fast turning when tightening temporarily, which is an advantage of wrenches.
· The opening is inclined by approximately 15°, allowing for work in narrow spaces by using both sides.
· Own the whole set for rapid support of various bolts and nuts.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMCS300

Référence pièce
SMCS300
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

16.22 €

Disponible Jour même

Stock

60/1 Set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Double-ended wrench Ratchet mechanism NA Swivel (flex) NA
Width across flat dimension(mm) 5.5×7 / 4×5 / 3.2×4 Single Product/Set Classification Set Product Set Contents (Items) 3
Case Size: Frontage x Depth x Height(mm) 3.2×4、4×5、5.5×7 Trusco Code 376-6462

Vous vous trouvez sur la page de Petite clé à deux têtes, le numéro d'article est le suivant: SMCS300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMCS300.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Clé mixte (standard)
    Clé mixte (standard)

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 6.75 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé mixte
    Clé mixte

    KTC(KYOTO TOOL)

    Prix standard 10.99 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à une tête
    Clé à une tête

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 7.94 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé (clé à double tête)
    Clé (clé à double tête)

    SK 11

    Prix standard 4.39 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé à crochet
    Clé à crochet

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 8.85 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à ergots
    Clé à ergots

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 14.11 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à cliquet mixte JOKER
    Clé à cliquet mixte JOKER

    WERA

    Prix standard 47.36 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé S
    Clé S

    MAEDAKINNZOKU

    Prix standard 9.28 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé à ergot
    Clé à ergot

    MIKI NETSUREN

    Prix standard 9.01 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé mixte
    Clé mixte

    SUPER TOOL

    Prix standard 6.02 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé mixte
    Clé mixte

    HAZET

    Prix standard 18.44 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé plate SUS
    Clé plate SUS

    MAEDAKINNZOKU

    Prix standard 31.62 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

Assistance technique