Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: RW-1013
Marque: MCC CORPORATION
Prix: 43.15 €
Délai de livraison: 6 jours
Overall Length: 225 mm
Width across flat dimension: 10×13 mm
Thickness: 36 mm
Trusco Code: 367-3413
Mass: 220 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RW-1013
Référence pièce
|
---|
RW-1013 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.15 € | 1 | 6 jours | 225 | 10×13 | 36 | 367-3413 | 220 |
Loading...
Type | Clé polygonale à extrémité simple | Ratchet mechanism | Disponible | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité |
Vous vous trouvez sur la page de Clé à cliquet, le numéro d'article est le suivant: RW-1013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RW-1013.
Configurer
Propriétés de base
Type
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Thickness(mm)
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RW-1721 |
RW-2224 |
RW-2427 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.75 € | 1 | 6 jours | 312 | 17×21 | 50 | 367-3502 | 450 | ||
67.12 € | 1 | 6 jours | 355 | 22×24 | 55 | 367-3588 | 700 | ||
67.12 € | 1 | 7 jours | 355 | 24×27 | 55 | 367-3626 | 700 |