• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé mixte à cliquet articulé (standard)

Clé mixte à cliquet articulé (standard)
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· The angle of the head on the ratchet offset side can be set arbitrarily.
· Feed angle of 5° has been achieved.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· The surface has trivalent chrome plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGRW-08F
TGRW-10F
TGRW-12F
TGRW-13F
TGRW-14F
TGRW-17F
TGRW-19F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Trusco Code Mass

18.55 €

1 9 jours 136875.1415-994237g

21.23 €

1 6 jours 160107.75.7415-995163g

22.84 €

1 9 jours 174128.76.3415-996989g

16.76 €

1 Jour même

Stock

180139.36.5415-9977108g

18.52 €

1 Jour même

Stock

193149.46.8415-9985130g

34.75 €

1 6 jours 2331710.97.8415-9993214g

42.50 €

1 6 jours 2501911.58.5416-0011269g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) Disponible
Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique