Référence fabricant: D-20
Marque: HIRAI KOGU
Prix: 11.39 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-20
Tip standards | Tête plate (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 18 | Shaft length L (mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Carré | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Résine |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 1.8 | Overall Length(mm) | 185 | Blade tip width(mm) | 18 |
Trusco Code | 275-5254 | Features | As it has a wide type tip component, it can turn large screws that could only be turned with large u screwdrivers in the past. Can also turn things like plastic screws without damaging them. A square shaft type that can be clamped on with pliers or a monkey wrench. | Mass | 110g |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis pointe large, le numéro d'article est le suivant: D-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles