Adaptateur pour fraise en bout FMA (Numéros de référence)

Adaptateur pour fraise en bout FMA
[Features]
· Various types are available, compatible with all sorts of cutters. Can be used for a wide variety of applications, from roughing to finishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT30-FMA25.4-45
BT30-FMA25.4-75
BT30-FMA31.75-45
BT40-FMA25.4-45
BT40-FMA25.4-75
BT40-FMA25.4-100
BT40-FMA25.4-105
BT40-FMA25.4-125
BT40-FMA25.4-150
BT40-FMA31.75-75
BT40-FMA31.75-100
BT40-FMA31.75-125
BT40-FMA31.75-150
BT40-FMA38.1-75
BT40-FMA38.1-100
BT50-FMA25.4-90
BT50-FMA25.4-150
BT50-FMA25.4-200
BT50-FMA25.4-250
BT50-FMA25.4-300
BT50-FMA25.4-350
BT50-FMA31.75-45
BT50-FMA31.75-75
BT50-FMA31.75-105
BT50-FMA31.75-150
BT50-FMA31.75-200
BT50-FMA31.75-250
BT50-FMA31.75-300
BT50-FMA31.75-350
BT50-FMA38.1-45
BT50-FMA38.1-75
BT50-FMA38.1-105
BT50-FMA38.1-150
BT50-FMA38.1-200
BT50-FMA38.1-250
BT50-FMA38.1-300
BT50-FMA38.1-350
BT50-FMA47.625-75
BT50-FMA47.625-100
BT50-FMA47.625-150
BT50-FMA47.625-200
BT50-FMA50.8-45
BT50-FMA50.8-75
BT50-FMA50.8-150
BT50-FMA50.8-200
BT50-FMA50.8-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types Product Type φd
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
FIG K
(mm)
W
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
G

163.77 €

1 10 jours BT30BT3025.4502245159.5-33MBA-M12

175.30 €

1 10 jours BT30BT3025.4502275159.5-33MBA-M12

177.94 €

1 10 jours BT30BT3031.756030453712.7-40MBA-M16

173.22 €

1 10 jours BT40BT4025.4502245159.5-33MBA-M12

173.22 €

1 10 jours BT40BT4025.4502275159.5-33MBA-M12

181.62 €

1 10 jours BT40BT4025.45022100159.5-33MBA-M12

193.62 €

1 10 jours BT40BT4025.45022105159.5-33MBA-M12

200.41 €

1 10 jours BT40BT4025.45022125259.56033MBA-M12

211.42 €

1 10 jours BT40BT4025.45022150259.56033MBA-M12

173.22 €

1 10 jours BT40BT4031.756030751712.7-40MBA-M16

195.69 €

1 10 jours BT40BT4031.7560301001712.7-40MBA-M16

194.22 €

1 10 jours BT40BT4031.7560301251712.7-40MBA-M16

226.61 €

1 10 jours BT40BT4031.7560301501712.7-40MBA-M16

204.10 €

1 10 jours BT40BT4038.18034753915.9-50MBA-M20

211.02 €

1 10 jours BT40BT4038.180341003915.9-50MBA-M20

290.62 €

1 10 jours BT50BT5025.4502290259.57033MBA-M12

347.78 €

1 10 jours BT50BT5025.45022150259.57033MBA-M12

391.31 €

1 10 jours BT50BT5025.45022200259.57033MBA-M12

429.03 €

1 10 jours BT50BT5025.45022250259.57533MBA-M12

499.84 €

1 10 jours BT50BT5025.45022300259.57533MBA-M12

559.64 €

1 10 jours BT50BT5025.45022350259.57533MBA-M12

260.22 €

1 10 jours BT50BT5031.756030452712.77040MBA-M16

290.11 €

1 10 jours BT50BT5031.756030752712.77040MBA-M16

302.66 €

1 10 jours BT50BT5031.7560301052712.77040MBA-M16

350.90 €

1 10 jours BT50BT5031.7560301502712.77040MBA-M16

397.02 €

1 10 jours BT50BT5031.7560302002712.77540MBA-M16

434.22 €

1 10 jours BT50BT5031.7560302502712.77540MBA-M16

507.11 €

1 10 jours BT50BT5031.7560303002712.78040MBA-M16

570.04 €

1 10 jours BT50BT5031.7560303502712.78040MBA-M16

262.30 €

1 10 jours BT50BT5038.18034451915.9-50MBA-M20

293.74 €

1 10 jours BT50BT5038.18034751915.9-50MBA-M20

308.89 €

1 10 jours BT50BT5038.180341051915.9-50MBA-M20

361.82 €

1 10 jours BT50BT5038.180341501915.9-50MBA-M20

404.83 €

1 10 jours BT50BT5038.180342001915.9-50MBA-M20

447.74 €

1 10 jours BT50BT5038.180342501915.9-50MBA-M20

521.15 €

1 10 jours BT50BT5038.180343001915.9-50MBA-M20

586.67 €

1 10 jours BT50BT5038.180343501915.9-50MBA-M20

426.99 €

1 10 jours BT50BT5047.625128.573875412.525.4--HCB-M16

455.23 €

1 10 jours BT50BT5047.625128.5738100412.525.4--HCB-M16

528.07 €

1 10 jours BT50BT5047.625128.5738150412.525.4--HCB-M16

616.68 €

1 10 jours BT50BT5047.625128.5738200412.525.4--HCB-M16

266.98 €

1 10 jours BT50BT5050.8100364511019.05-65MBA-M24

299.98 €

1 10 jours BT50BT5050.8100367511019.05-65MBA-M24

374.81 €

1 10 jours BT50BT5050.81003615011019.05-65MBA-M24

428.73 €

1 10 jours BT50BT5050.81003620011019.05-65MBA-M24

474.24 €

1 10 jours BT50BT5050.81003625011019.05-65MBA-M24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Tourteau
Features Compatible with various cutters thanks to a wide variety of face milling cutter arbors conforming to JIS B 4113 standards. Can be used in many settings, from rough drawing to finishing.

Assistance technique