Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | H (mm) | L (mm) | d (mm) | H1 (mm) | K (mm) | W (mm) | G | K1 (mm) | W1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.98 € | 1 | 10 jours | 48 | 18 | 50 | 22 | 20 | 5 | 10 | M10X80 | 6.3 | 10.4 | ||
222.03 € | 1 | 10 jours | 48 | 18 | 100 | 22 | 20 | 5 | 10 | M10X130 | 6.3 | 10.4 | ||
199.46 € | 1 | 10 jours | 60 | 18 | 50 | 22 | 20 | 5 | 10 | M10X80 | 6.3 | 10.4 | ||
227.82 € | 1 | 10 jours | 60 | 18 | 100 | 22 | 20 | 5 | 10 | M10X130 | 6.3 | 10.4 | ||
188.98 € | 1 | 10 jours | 47 | 18 | 50 | 22.225 | 19 | 4 | 8 | M10X80 | 5 | 8.4 | ||
219.43 € | 1 | 10 jours | 47 | 18 | 100 | 22.225 | 19 | 4 | 8 | M10X130 | 5 | 8.4 | ||
198.42 € | 1 | 10 jours | 60 | 18 | 50 | 22.225 | 19 | 4 | 8 | M10X80 | 5 | 8.4 | ||
227.82 € | 1 | 10 jours | 60 | 18 | 100 | 22.225 | 19 | 4 | 8 | M10X130 | 5 | 8.4 | ||
198.42 € | 1 | 10 jours | 73 | 20 | 50 | 27 | 23 | 6 | 12 | M12X80 | 8 | 12.4 | ||
227.82 € | 1 | 10 jours | 73 | 20 | 100 | 27 | 23 | 6 | 12 | M12X130 | 8 | 12.4 | ||
211.02 € | 1 | 10 jours | 76 | 30 | 60 | 31.75 | 32 | 7 | 12.3 | M16X95 | 8 | 12.7 | ||
258.62 € | 1 | 10 jours | 76 | 30 | 120 | 31.75 | 32 | 7 | 12.3 | M16X160 | 8 | 12.7 | ||
248.83 € | 1 | 10 jours | 96 | 30 | 60 | 31.75 | 32 | 7 | 12.3 | M16X95 | 8 | 12.7 | ||
309.42 € | 1 | 10 jours | 96 | 30 | 120 | 31.75 | 32 | 7 | 12.3 | M16X160 | 8 | 12.7 |
Loading...
Product Category | Accessoires | Details Type | Thrust Cutting Joint Arbor | Features | Exerts its strength when the arbor is not quite long enough during machining of deep cuts for molds. |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
H(mm)
L(mm)
d(mm)
H1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles