Référence fabricant: BT50-SCA27-150
Marque: MANYO TOOLS
Prix: 411.87 €
Délai de livraison: 10 jours
Spindle types: BT50
Product Type: BT50
φd: 27 mm
D: 40 mm
L1: 50 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT50-SCA27-150
Référence pièce
|
---|
BT50-SCA27-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Product Type | φd (mm) | D (mm) | L1 (mm) | H (mm) | L (mm) | H1 (mm) | FIG | W (mm) | C (mm) | C1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | θ (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.87 € | 1 | 10 jours | BT50 | BT50 | 27 | 40 | 50 | 30 | 150 | 21 | 1 | 7 | 48.6 | 40 | 32 | 25 | 4 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Features | Compatible with all sorts of work |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Spindle types
Product Type
φd(mm)
D(mm)
L1(mm)
H(mm)
L(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles